KD 01-5-BA-PWR

어댑터

제품 번호: 50110650

정격 동작전류 4,000 mA
정격 전압(DIN EN 60664-1) 125 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) 1,500 V
연결 2 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 잭 소켓
AWG 18
키 넓이 18 mm
순중량 29 g
메이팅 사이클, 최대 > 50
케이블 구멍 4 ~ 6mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925