K-Y1 M12A-2m-M12A-S-PUR

상호접속 케이블

제품 번호: 50118182

적합한 적용 대상: 라이트 커튼 CML700i
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
차폐됨
다리 1 케이블 길이 2,000 mm
다리 2 케이블 길이 150 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
순중량 110 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
CE 준수선언서 - pdf