IVS 108 M1-102-W0
Vision 센서
시리즈 | IVS 108 |
소프트웨어 기능 | 유무 감지 |
작업 영역 | 50 ... 150 mm |
광원 | LED, 흰색 |
카메라 수평 분해능 | 320 px |
카메라 수직 분해능 | 240 px |
초당 최대 처리량 | 20 초당 개수 |
측정값 계산 시간 | 50 ms |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
평균 소비전력 | 4.2 W |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
종류 | 옵토커플러,극성과 무관 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 10 mA |
스위칭 전압 | 30V CC |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | PNP/NPN 전환 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | PNP/NPN 전환 가능 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | PNP/NPN 전환 가능 |
종류 | Ethernet |
주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
기능 | 서비스 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 프로토콜 | TCP/IP |
연결 | 2 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 17 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | X-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 173 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
설정/파라미터 설정 방식 | 스위치 웹브라우저 이용 티치인 |
파라미터 세팅 | 버튼 |
조작부 기능 | 자동 설정 티치인 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | CSA |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |