IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Vision 센서
시리즈 | IVS 1000i |
영상기 | Sony 글로벌 셔터 |
소프트웨어 기능 | 부품 감지: 밝기, 대비, 표면 픽셀, 가장자리 픽셀 위치 확인: 표면, 가장자리, 형태 측정: 각, 원, 거리, 포인트 투 포인트, 포인트 투 라인 카운트: 표면, 가장자리, 형태 |
판독 거리 | 50 ... 2,000 mm, 렌즈에 따라 달라짐 |
광원 | LED, 적색/흰색, 내부 전환 가능 |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
카메라 수평 분해능 | 1,440 px |
카메라 수직 분해능 | 1,080 px |
초점거리 | 8 mm |
전자식 셔터 속도 | 0.025 ... 2 ms |
카메라 타입 | 단색 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 24 W, 24V DC에서 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |
전압 형식 | DC |
디지털 스위칭 출력 | 5 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
스위칭 원리 | 푸시풀 |
스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
스위칭 원리 | 푸시풀 |
스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
스위칭 원리 | 푸시풀 |
스위칭 소자 | MOSFET 반도체 |
스위칭 원리 | 푸시풀 |
아키텍처 | 서버 클라이언트 |
주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
전송 속도 | 10 / 100 Mbit/s |
기능 | 진행 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 프로토콜 | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
기능 | 진행 |
Conformance Class | B |
프로토콜 | PROFINET RT |
전송 속도 | 100Mbit/s |
연결 | 2 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | Ethernet, 입력 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | X-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 265 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
LED 개수 | 3 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | Vision Studio 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 67III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529 |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |