IVBR/2-5-275-02,4000

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50107881-12

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
CSL505-R05-275-M8
라이트 커튼 수신기
품목 번호: 50131314
  • 시리즈: 505
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0.3 ... 5 m
  • 측정필드길이: 275 mm
품목 번호: 50131314
시리즈 Vario
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
특수 모델 경사빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
측정 필드 길이 275 mm
빔 개수 56 개수
빔 간격 5 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 0V 스위칭
기능 경고 출력
사이클 시간 56 ms
빔당 응답 시간 1,000 µs
연결부 종류 케이블
케이블 길이 4,000 mm
와이어 개수 4 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 12 mm x 360 mm x 58 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
하우징 색상 회색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 -10 ... 45 °C
보호 등급 IP 54III
유효 규정 EN 60947-5-2(독일 버전)
HS 번호 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
구성 소프트웨어 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf