IVBR/2-12.5-188-02,4000
라이트 커튼 수신기
시리즈 | Vario |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
특수 모델 | 경사빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
측정 필드 길이 | 188 mm |
빔 개수 | 16 개수 |
빔 간격 | 12.5 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | 0V 스위칭 |
기능 | 경고 출력 |
사이클 시간 | 30 ms |
빔당 응답 시간 | 1,000 µs |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 4,000 mm |
와이어 개수 | 4 선 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 360 mm x 27 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 45 °C |
보호 등급 | IP 54III |
유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |