IT 1920i DPM-3

이동식 2D 코드 리더

제품 번호: 50138136

Icon
시리즈 IT19xx
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
GS1 데이터 바
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
요청에 따른 추가 사항
직접 표시된 2D 코드
코드 39
코드 93
판독 거리 0 ... 170 mm
광원 LED, 적색/청색
LED 그룹 1
카메라 수평 분해능 844 px
카메라 수직 분해능 640 px
바코드 대비(PCS) 25 %
모듈 크기 0.076 ... 0.508 mm
정렬 보조장치 레이저, 적색
광파장 650 nm
공급전압 점검 UB 4 ... 5.5 V, DC
소비전력, 최대 2.35 W
종류 PS/2, USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
연결부 종류 RJ41
치수(너비 x 높이 x 길이) 74.5 mm x 193 mm x 134 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 310 g
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
낙하 높이 2 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 65
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.5.4 - zip
USB 드라이버 - USBserial - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf