IT 1911i ER-3-USB-KIT

이동식 무선 2D 코드 리더

제품 번호: 50141807

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IT 1991i SR-3 USB-KIT
이동식 무선 2D 코드 리더
품목 번호: 50144933
  • 시리즈: IT19xx
  • 인터페이스: PS/2
  • 판독가능한코드종류: Codabar
  • 최대판독간격: 0 ... 837 mm
품목 번호: 50144933
시리즈 IT19xx
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Aztec
Codabar
Codablock
EAN/UPC
GS1 데이터 바
Maxicode
Micro PDF
PDF417
QR 코드
UPC
데이터 매트릭스 코드
요청에 따른 추가 사항
코드 39
코드 49
코드 93
코드 128
판독 거리 25 ... 596 mm
카메라 수평 분해능 838 px
카메라 수직 분해능 640 px
공급전압 점검 UB 3.7 V, DC
소비전력, 최대 1.8 W
배터리 기술 LiIon
배터리 저장 용량 2.4 A·h
종류 PS/2, USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
블루투스 감지 범위 1급
블루투스 버전 2.1
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 75 mm x 133 mm x 195 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 380 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
낙하 높이 2 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 65
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.5.4 - zip
USB 드라이버 - USBserial - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf