IT 1910i-1D ER-3
이동식 바코드 리더
시리즈 | IT19xx |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 UPC 요청에 따른 추가 사항 코드 39 코드 93 코드 128 |
판독 거리 | 25 ... 596 mm |
카메라 수평 분해능 | 838 px |
카메라 수직 분해능 | 640 px |
공급전압 점검 UB | 3.7 V4 ... 5.5 V, DC |
소비전력, 최대 | 2.3 W |
종류 | PS/2, USB, RS 232 |
기능 | 진행 |
기능 | 진행 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 75 mm x 133 mm x 195 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
순중량 | 300 g |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
낙하 높이 | 2 m |
측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
보호 등급 | IP 65 |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |