IT 1902g HD-2
이동식 무선 2D 코드 리더
시리즈 | IT19xx |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 요청에 따른 추가 사항 코드 39 코드 93 코드 128 합성 코드 |
판독 거리 | 0 ... 233 mm |
카메라 수평 분해능 | 838 px |
카메라 수직 분해능 | 640 px |
공급전압 점검 UB | 3.7 V, DC |
소비전력, 최대 | 1.8 W |
배터리 기술 | LiIon |
배터리 저장 용량 | 2 A·h |
종류 | PS/2, USB, RS 232 |
기능 | 진행 |
기능 | 진행 |
블루투스 감지 범위 | 2급 |
블루투스 버전 | 2.1 |
연결부 종류 | 블루투스 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 160 mm x 80 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | UL 94-V0 |
순중량 | 213 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
낙하 높이 | 1.8 m |
측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
보호 등급 | IP 41 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |