IT 1472g-1D-2 USB-KIT

이동식 무선 바코드 리더

제품 번호: 50143597

Icon Icon
시리즈 IT147xg
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
Codablock
EAN 8/13
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
판독 거리 5 ... 400 mm
광원 LED, 적색
LED 그룹 1
카메라 수평 분해능 1,040 px
카메라 수직 분해능 720 px
바코드 대비(PCS) 35 %
모듈 크기 0.127 ... 0.508 mm
공급전압 점검 UB 3.7 V, DC
소비전력, 최대 1.8 W
배터리 기술 LiIon
배터리 저장 용량 2.4 A·h
종류 PS/2, USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
블루투스 감지 범위 2급
블루투스 버전 4.2
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 173 mm x 82 mm x 62 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 210 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
낙하 높이 1.8 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 42
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.5.4 - zip
USB 드라이버 - USBserial - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf