IT 1400g PDF-2-USB-KIT

이동식 바코드 리더

제품 번호: 50141806

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IT 1470g-2D-2USB-KIT
이동식 2D 코드 리더
품목 번호: 50143601
  • 시리즈: IT147xg
  • 인터페이스: RS 232
  • 판독가능한코드종류: GS1데이터바,전방향
  • 최대모듈크기: 0.127 ... 0.508 mm
품목 번호: 50143601
시리즈 IT14xx
포함됨 USB 상호접속 케이블 1.5m 1개
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
Codablock
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
Micro PDF
PDF417
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
판독 거리 37 ... 370 mm
광원 LED, 적색
LED 그룹 1
카메라 수평 분해능 640 px
카메라 수직 분해능 480 px
바코드 대비(PCS) 35 %
모듈 크기 0.127 ... 0.508 mm
공급전압 점검 UB 4 ... 5.5 V, DC
소비전력, 최대 2 W
종류 USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
연결부 종류 RJ41
치수(너비 x 높이 x 길이) 66 mm x 43 mm x 180 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 119 g
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
낙하 높이 1.5 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 42
인증 c UL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.5.4 - zip
USB 드라이버 - USBserial - zip
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - pdf
제품 브로셔 - pdf