IT 1280i FR-3

이동식 바코드 리더

제품 번호: 50127898

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IT 1990i XR-3
이동식 2D 코드 리더
품목 번호: 50144928
  • 시리즈: IT19xx
  • 인터페이스: PS/2
  • 판독가능한코드종류: EAN 8/13
  • 최대판독간격: 0 ... 2,236 mm
품목 번호: 50144928
시리즈 IT128xi
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 데이터 바
GS1 데이터 바, 전방향
UPC
요청에 따른 추가 사항
코드 39
코드 93
코드 128
판독 거리 100 ... 4,460 mm
광원 레이저, 적색
바코드 대비(PCS) 35 %
공급전압 점검 UB 4 ... 5.5 V, DC
소비전력, 최대 1.8 W
종류 PS/2, USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
연결부 종류 RJ41
치수(너비 x 높이 x 길이) 133 mm x 195 mm x 75 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 335 g
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
낙하 높이 2 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 65
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.5.4 - zip
USB 드라이버 - USBserial - zip
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf