ISS 244PP.2/22-40N-S12

근접 센서

제품 번호: 50151049

Icon Icon
시리즈 244
전형적인 제한 감지 범위 Sn 40 mm
Sa 감지 범위 0 ... 32.4 mm
특수 모델 Dark/light
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %
스위칭 히스테리시스 20 %
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.01 mA
전압 강하 2,5 V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light
스위칭 주파수 200 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 40 mm x 66 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 폴리부틸렌(PBT)
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
순중량 128 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
표준 측정판 120 x 120mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
보호 등급 IP 68II
IP 69K
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.4
스테인리스 0.7
구리 0.39
황동 0.48
강철 Fe360 1
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf