ISS 244PP.2/22-22E-S12
근접 센서
시리즈 | 244 |
전형적인 제한 감지 범위 Sn | 22 mm |
Sa 감지 범위 | 0 ... 17.8 mm |
특수 모델 | Dark/light |
보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 5 % |
스위칭 히스테리시스 | 20 % |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
잔여 전류, 최대 | 0.01 mA |
전압 강하 | 2,5 V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light |
스위칭 주파수 | 100 Hz |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 40 mm x 40 mm x 66 mm |
장착 방식 | 매입형 |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 폴리부틸렌(PBT) |
활성면 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
순중량 | 116 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표준 측정판 | 60 x 60mm², Fe360 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
보호 등급 | IP 68II IP 69K |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
알루미늄 | 0.28 |
스테인리스 | 0.64 |
구리 | 0.22 |
황동 | 0.33 |
강철 Fe360 | 1 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |