IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12

근접 센서

제품 번호: 50117127

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 212
전형적인 제한 감지 범위 Sn 6 mm
Sa 감지 범위 0 ... 4.8 mm
특수 모델 용접 스패터에 대한 저항성
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 10 mA
스위칭 히스테리시스 15 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 2 V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 15 Hz
동작 전 딜레이 80 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 12 mm x 60 mm
나사 크기 M12 x 1 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
활성면 재료 스테인리스, AISI 316L
순중량 51 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
표준 측정판 18 x 18mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69K
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 1
스테인리스 0.9
구리 0.85
황동 1.3
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf