IS 206MP/4NO-2E0,300-S8.3W

근접 센서

제품 번호: 50121902

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IS 206MP/4NO-2E0
근접 센서
품목 번호: 50111437
  • 시리즈: 206
  • 디자인: 원주형, 6.5 mm
  • 전형적인제한감지범위Sn: 2 mm
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50111437
시리즈 206
전형적인 제한 감지 범위 Sn 2 mm
Sa 감지 범위 0 ... 1.6 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 10 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %, UB = 20 ~ 30V DC, 주변 온도 Ta = 23°C ± 5°C에서
스위칭 히스테리시스 10 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 5,000 Hz
동작 전 딜레이 50 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 300 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 회색
와이어 단면 0.14 mm²
나사 크기 M8
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 3 핀
버전 굴절형
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 6.5 mm x 35 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V2A
활성면 재료 플라스틱, 폴리아미드(PA 12)
순중량 10 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
표준 측정판 6.5 x 6.5mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.1
스테인리스 0.55
구리 0.1
황동 0.2
강철 Fe360 1
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf