IS 206MP/4NO-2E0,150-S8.3W
근접 센서
시리즈 | 206 |
전형적인 제한 감지 범위 Sn | 2 mm |
Sa 감지 범위 | 0 ... 1.6 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 20 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 10 mA |
온도 오차, 최대(%/Sr) | 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해 |
반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 5 %, UB = 20 ~ 30V DC, 주변 온도 Ta = 23°C ± 5°C에서 |
스위칭 히스테리시스 | 10 % |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
잔여 전류, 최대 | 0.1 mA |
전압 강하 | ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
스위칭 주파수 | 5,000 Hz |
동작 전 딜레이 | 50 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 150 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 회색 |
와이어 단면 | 0.14 mm² |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 3 핀 |
버전 | 굴절형 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 6.5 mm x 35 mm |
장착 방식 | 매입형 |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | V2A |
활성면 재료 | 플라스틱, 폴리아미드(PA 12) |
순중량 | 10 g |
하우징 색상 | 은색 적색, RAL 3000 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표준 측정판 | 6.5 x 6.5mm², Fe360 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
알루미늄 | 0.1 |
스테인리스 | 0.55 |
구리 | 0.1 |
황동 | 0.2 |
강철 Fe360 | 1 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |