IS 204MP/2NO-1E5-750

근접 센서

제품 번호: 50136909

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IS 204MP/4NO-1E5
근접 센서
품목 번호: 50113478
  • 시리즈: 204
  • 디자인: 원주형, 4 mm
  • 전형적인제한감지범위Sn: 1.5 mm
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50113478
시리즈 204
전형적인 제한 감지 범위 Sn 1.5 mm
Sa 감지 범위 0 ... 1.2 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 10 mA
스위칭 히스테리시스 10 %
디지털 스위칭 출력 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
잔여 전류, 최대 0.1 mA
전압 강하 2 V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC)
스위칭 주파수 3,000 Hz
동작 전 딜레이 10 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 750 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 회색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.14 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 4 mm x 25 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V2A
활성면 재료 플라스틱, 폴리아미드(PA 66)
순중량 34 g
하우징 색상 은색
적색, RAL 3000
표준 측정판 4.5 x 4.5mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.4
스테인리스 0.75
구리 0.4
황동 0.5
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf