IPS 458i FIX-F4-102-I3-G-H
스마트 카메라
시리즈 | IPS 400i |
어플리케이션 | 이중 적재 칸 |
특수 모델 | 히터 |
소프트웨어 기능 | 적재 위치 제어 |
작업 영역 | 350 ... 1,900 mm, 최대 2,400mm, 반사판 포함 |
광원 | LED, 적외선 |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 960 px |
마커 크기(원형) | 13 ... 15 mm |
반복정밀도(1 시그마) | 0.2 mm, (적재 칸 2:0.5mm) 애플리케이션에 따름 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 5 개수 |
종류 | EtherNet IP, Ethernet |
주소 할당 | DHCP 수동 주소 할당 |
기능 | 진행 |
스위치 기능 | 없음 |
전송 속도 | 10Mbit/s 100Mbit/s |
종류 | Ethernet |
연결 | 2 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 124 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 45 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |