IPS 458i FIX-F2-102-I3-G-H

스마트 카메라

제품 번호: 50145999

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 IPS 400i
어플리케이션 이중 적재 칸
특수 모델 히터
소프트웨어 기능 적재 위치 제어
작업 영역 250 ... 1,900 mm
광원 LED, 적외선
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 960 px
마커 크기(원형) 13 ... 15 mm
반복정밀도(1 시그마) 0.2 mm, (적재 칸 2:0.5mm) 애플리케이션에 따름
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 EtherNet IP, Ethernet
주소 할당 DHCP
수동 주소 할당
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 속도 10Mbit/s
100Mbit/s
종류 Ethernet
연결 2 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 43 mm x 61 mm x 44 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
렌즈 커버 재료 유리
순중량 124 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - Firmware from V2.3.8 - zip
소프트웨어 - Device Finder V4.0.0 - zip
소프트웨어 - Data Function Block for TIA V15 - zip
소프트웨어 - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - XML Interface description - pdf
조작 지침 - XML Job description - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf