IPRK 95/44 L.5

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50034512

Icon Icon Icon
시리즈 95
작동 원리 반사 원리
특수 모델 경고 출력
감지 범위 0.15 ... 6 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.15 ... 9 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
LED 그룹 1
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 3 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 전환식 UB
기능 경고 출력
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 66 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf