IPRK 95/44 L.2-HDM-6D.110.4

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50111684

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IPRK 95/44 L.2
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50022680
  • 시리즈: 95
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 4.2 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50022680
시리즈 95
작동 원리 반사 원리
특수 모델 경고 출력
오토콜리메이션
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
LED 그룹 1
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 3 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
기능 경고 출력
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 66 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717