IPRK 92/4 S

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50013059

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
KD 095-4
케이블 소켓
품목 번호: 50031324
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 4 개수
품목 번호: 50031324
PRK25C/4W-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50137522
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 10 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50137522
시리즈 92
작동 원리 반사 원리
특수 모델 경고 출력
감지 범위 0.2 ... 8.5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.2 ... 12.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
LED 그룹 1
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 전환식 UB
기능 경고 출력
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결부 종류 기본 커넥터
재료 플라스틱
핀 개수 6 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 140 g
하우징 색상 적색
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65I
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf