IPRK 18/A L.46
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 18 |
작동 원리 | 반사 원리 |
어플리케이션 | 고투과성 병 감지 고투명 비닐랩 및 유리창 감지 |
특수 모델 | 경고 출력 오토콜리메이션 트래킹 기능 |
감지 범위 | 0 ... 2.4 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 3 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
LED 그룹 | 1 |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | AS 인터페이스 IO |
기능 | AS-i 인터페이스 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 75 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 부하시 탭 전환기 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |