목재 가공 산업을 위한 미래 지향적인 솔루션
풍부한 경험을 보유한 산업용 센서 제조업체로서 당사는 목재 가공 산업용 센서 어플리케이션에 다양한 노하우를 가지고 있습니다. 당사의 혁신적인 제품은 목재 가공 산업의 특정 문제에 대해 효율적이고 미래에도 유효한 솔루션을 제공합니다.
유명한 장비 제조업체들은 자동화 시스템의 새로운 표준과 기준을 정립하고 있습니다. 지능형 센서 기술은 최대한의 신뢰성을 제공하고 시스템 가용성을 극대화하여 이를 위한 기초를 제공합니다.
인더스트리 4.0에 적합한 당사의 센서는 투명하고 최적화된 공정을 제공합니다. 최신 클라우드 솔루션을 통해 전 세계에서 언제나 시스템 유지 보수 및 모니터링에 프로세스 데이터를 사용할 수 있습니다.
공급 섹션의 물체 감지/존재 여부 검사
청결하지 않은 환경에서의 물체 감지/존재 여부 검사
비위생적인 환경에서의 물체 감지

요구 사항:
자동화된 제재나 가공 스테이션을 시작하려면 특히 분진이 많고 불결한 환경에서도 표면에 관계 없이 목재 플레이트를 감지해야 합니다.
솔루션:
최대 60mm 범위용 M18 또는 M30 모델의 정전용량형 센서는 컨베이어 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서는 색상이나 낙하하는 칩에 관계 없이 목재 플레이트를 감지합니다. 금속 슬리브가 적용된 LCS1 시리즈는 매우 견고한 버전입니다. 플라스틱 하우징이 적용된 표준 LCS2 디자인도 선택적으로 사용할 수 있습니다.
길이 계산

요구 사항:
원목에서 목재 슬래트까지 목재 부품의 길이는 제어 시스템의 센서를 활용하여 일정한 컨베이어 속도에서 유연하게 계산해야 합니다.
솔루션:
목재 부품의 길이는 응답 시간이 짧은 광센서를 사용하여 안정적으로 계산할 수 있습니다. (매우 정밀한) HT46CL 시리즈 레이저 확산 센서는 이 요구사항에 적합하며 필요에 따라서는 LED 광점이 있는 HT49 또는 HT25 시리즈가 적합합니다.
갠트리 크레인 구역의 접근 보호
로봇 구역/작동 지점에서의 개인 보호
높은 베이 창고 위치 측정
충돌 감지/위치 제어
스택 높이, 치수, 윤곽 또는 부피 측정
접근 보호 장치

요구 사항:
추가 재시동 인터록은 정해진 크기로 절단할 때를 포함하여 모니터링 영역의 사고를 방지하도록 설계되었습니다. 이 재제 환경에는 먼지에 대한 높은 저항성이 필요합니다.
솔루션:
안전한 LBK 레이더 시스템은 분진에 강합니다. 제재 셀에서 영역 모니터링에 최소 2개의 장치가 필요합니다. 셀 크기에 따라 최대 6개의 센서가 하나의 LBK 컨트롤러와 결합될 수 있습니다.
목재 컨베이어 시스템/존재 유무 제어

요구 사항:
통합이 쉬운(예: 컨베이어 측면에 장착 가증) 센서를 목재 부품 감지에 사용해야 합니다. 먼지가 많고 가벼운 진동이 있을 수 있는 환경에서 기능도 신뢰할 수 있어야 합니다.
솔루션:
굴절형 광학 아웃렛이 있는 328 시리즈의 견고한 실린더형 센서는 필요한 설치 공간을 줄이고 분진이 많은 환경에서도 가용성을 높입니다. 금속 슬리브 및 너트는 방진 설치를 보장합니다.
마킹 감지 및 절단 제어

요구 사항:
다양한 유형의 목재에 대한 자동화된 재제를 위해 정의된 색상의 마킹을 안정적으로 감지할 수 있어야 합니다. 이를 통해 개별 길이를 절단할 수 있습니다.
솔루션:
LRT8 형광 센서는 재제 관리를 위한 모든 목재 표면 마킹의 특정 '안료'를 감지하며 자외선 덕분에 오염에 매우 강합니다.