라벨링을 위한 센서 솔루션
라벨은 식품과 의약품의 정보를 나타내고 브랜드의 매력을 알리는 역할을 합니다. 라벨은 점점 다양해지고 있습니다. 지속 가능한 새로운 재료가 사용되고 있고, 많은 제조사가 눈에 띄는 인쇄물, 금속 라벨 또는 투명 부위가 있는 라벨로 제품에 포인트를 주고 있습니다.
포크 센서, 확산 센서, 반사판 포토 센서, 커팅 마크 센서, 코드 리더 또는 Vision 센서로 구성된 로이체의 혁신적인 센서 포트폴리오는 라벨링 기계의 공정에 걸친 모든 어플리케이션의 문제를 해결할 수 있습니다. 세계 최초의 광학 라벨 포크도 로이체의 발명품이었습니다. 최초의 초음파 라벨 포크 또한 시장에서 더욱 발전하는 초석이 되었습니다. 전 세계에서 유일무이한 복합 감지 방식의 포크 센서 GSX는 로이체가 한 단계 더 발전하는 계기가 되었습니다. 로이체는 이 센서를 통해 두 가지 감지 방식(빛과 초음파)을 하나의 콤팩트한 하우징에 결합하였습니다. 이 포크 센서는 매우 다양한 유형의 라벨을 처리하는 모든 라벨링 기계를 위해 준비된 유연한 솔루션입니다.

요건:
라벨을 제품 또는 물체의 정확한 위치에 공급하려면 캐리어 테이프 위에 있는 라벨을 감지해야 합니다. 다양한 형태의 투명 라벨, 불투명 라벨, 금속 라벨도 정확히 감지되어야 합니다. 이때 모든 유형의 라벨에 맞춰 센서를 손쉽게 설정할 수 있어야 합니다.
솔루션:
초음파 포크 센서 GSU12, GSU14E, IGSU14E는 투명 라벨과 부분 투명 라벨을 감지합니다. 초음파 감지 시스템과 광학 감지 시스템을 하나의 하우징에 결합한 센서 GSX14E는 균일하지 않게 공동화된 BOPP 재료 소재의 라벨도 처리할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스는 설정 작업을 편리하게 만들어 줍니다.