유제품 포장을 위한 센서 솔루션

우유 및 유제품을 채우고 포장하는 자동화 시스템에 대한 위생 요구 사항은 특히 까다롭습니다. 그리고 작동 시간과 정기적인 청소 주기 사이의 온도 차이도 큽니다. 포장 기계의 모든 컴포넌트는 청소 중 높은 압력, 온도와 강력한 세척제를 견뎌야 합니다.

식품과 직접적으로 접촉하는 생산 영역에는 스테인리스 하우징과 플라스틱 스크린을 갖춘 센서만 사용할 수 있습니다. 로이체는 위생에 민감한 식품 포장을 위해 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. ECOLAB 인증을 받은 53C, 55C 시리즈의 스테인리스 센서는 까다로운 감지 작업을 수행하도록 개발되었습니다. 추가 보호관이 있는 안전 라이트 커튼 MLC 500-IP도 이러한 사용 영역과 환경 요구 사항을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 장치를 보호관에 캡슐화하여 높은 수준의 보호 등급(IP 67 및 IP 69K)을 제공합니다. 안전 잠금장치 L250은 위생 디자인과 적합한 보호 등급을 갖춰 도어와 플랩을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

01 운송 중 용기 감지

APIC_PA_PRK55C_Yoghurtgläser_transport_wl_700x500px

요건:
요거트병이나 우유병의 충진 시스템에서는 컨베이어 벨트 위에서 병들의 위치를 안정적으로 감지해야 합니다. 이 어플리케이션을 위한 센서는 백색 영역의 까다로운 환경 조건을 견뎌야 합니다.

솔루션:
반사판 포토 센서 PRK 55C는 투명 용기를 안정적으로 감지합니다. 감도는 티치 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다. 트래킹 기능(옵션)은 반사판 또는 센서의 오염을 자동으로 보정합니다. Wash-Down 디자인의 견고한 스테인리스 하우징은 보호 등급 IP 69K를 충족한다.

02 액위 측정

APIC_PA_C55H2O_Füllstandsmessung_wl_700x500px

요건:
모든 병의 충전 레벨은 정확히 같아야 하며, 덜 채워진 병이 없어야 합니다. 임의의 용기에 담긴 수성 액체의 충전 레벨을 안정적으로 감지해야 하는 까다로운 환경 조건에 광학 센서를 사용할 수 있습니다.

솔루션:
투수광 포토 센서 LS55CI.H2O, LE55CI.H2O는 LED 파장 길이 덕분에 수성 액체를 감지하는 데 사용하기에 적합합니다. Wash-Down 디자인 및 스테인리스 소재로 제작된 55C 시리즈의 송신기, 수신기 시스템은 광출력이 높아 색상 용기와 플라스틱 라벨이 있는 용기에 담긴 액체도 감지합니다.

03 소프트 패키징 감지

APIC_PA_HRT55_milkcarton_transport_wl_700x500px

요건:
단일 트랙 운송 구간의 운송을 제어하려면 상품의 이동을 감지해야 합니다. 광센서는 소프트 패키징 사이의 아주 작은 틈새도 감지할 수 있습니다.

솔루션:
소형 레이저 광점을 사용하는 반사판 포토 센서 PRK 55CL은 작은 틈새를 감지하는 데 사용하기에 적합합니다. 여기에 맞는 스테인리스 하우징의 반사한 MTKS.5는 여러 치수로 제공됩니다. 센서와 반사판은 ECOLAB 인증을 받았습니다.

04 겉포장 감지

APIC_PA_PRK46C_presence_check_wl_700x500px

요건:
동일한 제품을 결합하여 더 큰 패키지를 만드는 경우 형태, 색상, 표면의 영향을 받지 않고 제품을 감지해야 합니다. 고성능 센서는 고도의 자동화를 위해 필요한 중요한 조건 중 하나입니다.

솔루션:
반사판 포토 센서 PRK 46C는 예비 광출력이 높고 광학 특성이 우수해 겉포장을 감지하는 데 사용하기에 적합합니다. 이 센서는 보호 등급 IP 69K를 제공하고, ECOLAB 인증을 받았습니다. 다양한 광점 형상의 다른 모델도 제공됩니다.

05 프로세스 모니터링을 위한 코드 판독

APIC_PA_DCR_2D_detection_wl_700x500px

요건:
공정을 모니터링하고 이력을 관리하려면 컵 뚜껑에 인쇄된 코드를 코드 리더로 읽어야 합니다. 코드의 방향을 보장할 수 없는 경우가 많으므로 영상기 기반 코드 리더를 사용하는 것이 좋습니다.

솔루션:
스테인리스 하우징의 코드 리더 DCR 200i는 다양한 렌즈 커버(예: 유리 또는 플라스틱 등)가 제공되어 이러한 환경에 사용하기에 적합합니다. 웹 브라우저가 통합되어 있고 다양한 산업용 이더넷 인터페이스가 있어 코드 리더를 유연하게 사용할 수 있습니다.

06 이음매 감지

APIC_PA_IGSU14_Klebestellen_detection_wl_700x500px

요건:
생산 공정을 안정적으로 진행하려면 실링 비닐랩의 이음매를 감지한 후 배출해야 합니다. 이때 가능한 한 색상 또는 표면의 영향을 받지 않고 감지할 수 있어야 합니다.

솔루션:
초음파 포크 센서 IGSU 14E는 이음매 감지에 최적화되었습니다. 이 센서의 초음파 기술은 투명 재료, 불투명 재료, 임의의 접착 테이프와 함께 사용할 수 있습니다. 간단한 티치 과정을 통해 기본 재료에 맞춰 설정할 수 있습니다.