음료 충진용 센서 솔루션
음료 충진 시스템은 고도의 자동화된 방식으로 빠르게 유리병, 캔, 페트병을 채웁니다. 빠른 속도와 안정성 외에 또 중요한 것은 시스템의 가용성을 극대화하는 것입니다. 음료 충진 분야의 센서 시장을 선도하는 로이체는 충진, 라벨링, 포장부터 팔레타이징, 배송에 이르는 프로세스와 관련된 모든 어플리케이션에 솔루션을 제공합니다.
적용 가능한 어플리케이션은 센서 포트폴리오만큼 다양합니다. PRK 18B 시리즈의 정밀 반사판 포토 센서는 투명 물체를 감지하는 까다로운 작업을 수행합니다. 센서에 통합된 트래킹 기능은 오염물이 있을 경우 이를 보정하여 시스템의 가용성을 높여줍니다. 53C 및 55C 시리즈의 스테인리스 센서는 위생 디자인, 뛰어난 세척제 내화학성, 큰 온도 차이를 견뎌내는 견고성이 큰 특징입니다. 워터 센서 LS55C.H2O는 다양한 용기에 담긴 모든 수성 액체를 확실하게 감지합니다. 이 콤팩트한 스테인리스 센서는 높은 수준의 보호 등급(IP 69K)을 충족하고 ECOLAB 인증을 받았습니다.
2 페트병 감지
4 돌출부 감지
5 병 감지
9 커버 공급
10 도어 및 플랩 모니터링
11 개폐 상태 모니터링
12 위치 감지
13 운송 중 병 감지
16 통로 관리
17 위험 영역 보호


요건:
용기는 컨베이어의 대량 운송물에 섞여 다음 스테이션으로 운송됩니다. 흐름이 끊기지 않고 계속되려면 충진 레벨에 대한 모니터링이 이뤄져야 합니다. 다양한 크기와 형태의 용기를 안정적으로 감지하기 위해 감지 범위가 큰 센서가 필요합니다.
솔루션:
감도가 낮은 견고한 초음파 센서 HTU 318 또는 HTU 418은 금속 또는 플라스틱 하우징 버전으로 제공되며, 감지 범위가 넓고 IO-Link를 통해 독립적으로 설정 가능한 스위칭 포인트가 한 개 또는 두 개 제공되어 용기 포맷이나 색상이 전환되는 경우에 사용하기에 이상적입니다.