상상 그 이상의 솔루션
포장 산업을 위한 센서 솔루션
포장 기계 및 소비재 제조사에 대한 요구 사항은 매우 까다롭고 유동적입니다. 소비자는 지속 가능하면서 혁신적인 포장재를 원하고, 브랜드 보호 및 소비자 보호가 더욱 중요해지고 있습니다. 전자 상거래는 소매업의 강력한 트렌드가 되었습니다. 식품 및 제약 산업의 포장 공정은 점점 더 유연하게, 더 효율적으로, 그리고 더 스마트하게 진행되어야 합니다.
로이체의 폭넓은 포트폴리오는 전체 포장 공정을 책임질 센서를 갖췄습니다. 각 센서는 특정 요구 사항에 맞춰 제작되었습니다. 소시지 및 치즈 가공 과정과 제약 산업에 요구되는 위생 요구 사항은 매우 까다롭습니다. 더 나아가 음료 산업에서는 속도와 경제성도 중요합니다. 제과 제품 포장 시에는 유연성과 간편한 포맷 변경에 중점이 맞춰집니다. 로이체는 60년이 넘는 시간 동안 각 어플리케이션에 적합한 솔루션을 고객과 함께 개발해 왔습니다. 개별 기본 센서, 특수 센서, 전체 솔루션 중 어떤 것을 원하든 문제없습니다. 로이체의 목표는 고객에게 시스템을 제공하고, 고객의 생산 공정에 안정성, 정확성과 추적 가능성을 구현하는 것입니다.

로이체의 식품 및 제약 산업 포장 공정의 하이라이트
Simple Vision 센서: IVS 108, IVS 1048i / DCR 1048i
광센서만큼 조작이 간편하고 카메라 시스템만큼 뛰어난 성능, 이것이 로이체 Simple Vision 센서의 콘셉트이자 특장점입니다. 새로운 센서 포트폴리오를 통해 산업 자동화 분야의 다양한 산업용 이미지 처리 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
위생에 민감한 생산 공정을 위한 새로운 센서 포트폴리오
위생적인 (Hygiene) 디자인의 53C 시리즈와 완벽 세척 (Wash-Down) 디자인의 55C 시리즈가 포함된 로이체의 새로운 스테인리스 센서 플랫폼은 더욱 까다로운 위생 요구 사항을 갖춘 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
고투명 물체를 위한 고속 반사판 포토 센서
Serie PRK 18B 센서는 프리폼 병, 페트병, 유리병을 매우 빠르게 안정적으로 감지합니다. 특수 트래킹 기능은 오염물을 보정하여 세척 주기를 늘려줍니다.
비닐랩 방사선 촬영을 위한 가장 강력한 투수광 포토 센서
포토 센서 LS25CI는 비닐랩 방사선 촬영 문제 해결을 위해 개발되었습니다. 이 센서는 금속 코팅된 포장 비닐랩에도 빔을 확실하게 투과시킬 정도로 강력합니다.
물체별 감지를 위한 이송 물체 감지 센서
지능형 "Contrast Adaptive Teach" 기술(CAT 기술)이 탑재된 이송 물체 감지 센서 DRT 25C는 포맷 변경 시 센서의 정렬 작업 없이 감지하기 까다로운 형태와 표면도 안정적으로 감지합니다.

유연함 및 정밀함: 조절 가능한 사운드 빔이 탑재된 초음파 센서
정밀한 스위칭 및 측정 결과를 위해 세 가지로 조절 가능한 사운드 빔과 작은 블라인드 존을 제공하는 새로운 큐빅형 초음파 센서.
어플리케이션 - 로이체의 솔루션
식료품 및 의약품의 처리 및 포장의 요구 사항은 높습니다. 당사는 포장 기계 개발사와 소비재 제조업체를 센서 및 어플리케이션 상담을 통해 지원합니다.
투명한 물체 감지

투명한 물체 감지는 종종 센서의 도전 과제가 됩니다. 로이체는 프리폼 병, 병, 비닐랩 감지를 위해 특별히 설계된 센서를 선보입니다.
비닐랩 방사선 촬영

비닐랩을 밀봉하고 제품을 분리하기 위해서는 비닐랩 안에서 제품의 위치를 인식해야 합니다. 가장 강력한 투수광 포토 센서는 비닐랩을 통해 포장 내용물을 감지합니다.
명암 및 절단선 감지

명암센서는 포장 공정 중 대상 물체의 마크를 감지하도록 개발되었습니다. 이러한 대비 마크는 비닐랩, 백, 블리스터 포장 또는 라벨 위에 표시되어 있습니다.
물체에 따른 감지(DRT)

센서가 포장 기계 컨베이어 벨트 위 다양한 제품과 비닐랩을 감지해야 합니다. 로이체의 이송 물체 감지 센서를 통해 까다로운 형태와 표면을 가진 물체도 컨베이어 벨트를 기준으로 삼아 감지할 수 있습니다.
감지, 검사, 식별 작업

Simple Vision 포트폴리오를 통해 유무 감지, 부품 감지 또는 검사, 측정 또는 카운팅 작업 중 무엇을 수행하든 산업용 이미지 처리를 쉽게 할 수 있습니다.
카메라 기반의 1D 및 2D 코드 리더는 움직이는 코드도 판독할 수 있어 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다.
시각적 모니터링

산업용 이미지 처리 솔루션을 사용하면 기계에 "보는" 능력이 부여되어 수동 검사 작업을 디지털 카메라와 디지털 이미지 처리 기능으로 대체하거나 보완할 수 있습니다.
기계 보호

로이체는 다양한 산업 안전 요구사항을 충족시키기 위해 통합 안전 포트폴리오를 제공하며 효율적인 자재 공급, 높은 생산 효율성, 완벽한 안전 솔루션을 지원합니다.
사용 영역
인터뷰: 포장 산업에서 효율적 향상