모빌 랙용 센서 솔루션
모빌 랙을 사용하면 보관 공간을 경제적이고 효율적으로 활용할 수 있습니다. 필요한 경우 개별 랙에 있는 상품으로 빠르고 안전하게 접근할 수 있어야 합니다.
로이체 센서는 랙과 이동 장치의 위치를 정확하게 제어하고 데이터를 공유합니다. 또한 싱글 및 멀티 빔 안전 센서는 랙 열의 발 공간과 랙 통로로의 접근을 보호합니다.

모빌 랙을 사용하면 보관 공간을 경제적이고 효율적으로 활용할 수 있습니다. 필요한 경우 개별 랙에 있는 상품으로 빠르고 안전하게 접근할 수 있어야 합니다.
로이체 센서는 랙과 이동 장치의 위치를 정확하게 제어하고 데이터를 공유합니다. 또한 싱글 및 멀티 빔 안전 센서는 랙 열의 발 공간과 랙 통로로의 접근을 보호합니다.
요건:
사이드 트래킹 선반이 움직이는 동안 작업자의 발이 놓이는 하단부 공간을 모니터링하여 작업자가 있는지 확인해야 합니다. 여러 열의 랙이 다른 랙 뒤에 설치되어 있는 경우, 열의 센서 신호 사이에 간섭이 없어야 합니다.
솔루션:
싱글 라이트 빔 안전 센서 SLS 46C는 최대 70m까지 하단부 공간을 모니터링합니다. 유형 4 및 유형 2의 두 가지 모델로 제공되며 유형 2는 정렬이 특히 용이합니다. 적색광 및 적외선 모델을 사용하면 랙 열 간의 상호 간섭을 방지할 수 있습니다.
요건:
두 랙 사이의 통로를 닫을 때 랙의 충돌을 방지해야 합니다. 이를 위해 랙 사이의 간격을 결정해야 합니다. 스위칭 출력을 통해 두 간격을 불러와야 합니다.
솔루션:
HT46C 시리즈의 범용 확산 센서는 적색광 또는 적외선을 사용하며 어둡고 광택이 있는 물체에서도 안정적으로 작동합니다. 장치에는 두 개의 스위칭 출력이 있으며 각 출력은 간격에 정확하게 티칭할 수 있습니다.
요건:
차량이 통로에 있거나 통로가 닫혀 있는 경우 이러한 통로에 대한 접근을 보호해야 합니다.
솔루션:
MLD 500 시리즈의 멀티 라이트 빔 안전 센서는 접근 보호 장치로 사용됩니다. 매우 비용 효율적인 트랜시버 시스템은 최대 8m의 감지 범위에서 사용할 수 있으며 한 쪽에서만 전기 연결이 필요합니다. 송수신기 시스템의 경우 최대 70m의 감지 범위를 제공합니다.