오더 피킹을 위한 센서 솔루션
상품 픽킹은 고객 주문이나 생산 주문에 맞추어서 하게 됩니다. 이를 위해서는 항상 안정적이고 사용자 친화적인 방식으로 상품을 식별할 수 있어야 합니다.
당사의 코드 리더는 주문이 신속하게 처리되도록 지원합니다. 각 주문에 대한 상품의 수동 및 자동 할당 모두 신속하게 처리합니다. 안정적인 고성능 식별 기술은 오더 피킹의 효율성을 높여줍니다.

상품 픽킹은 고객 주문이나 생산 주문에 맞추어서 하게 됩니다. 이를 위해서는 항상 안정적이고 사용자 친화적인 방식으로 상품을 식별할 수 있어야 합니다.
당사의 코드 리더는 주문이 신속하게 처리되도록 지원합니다. 각 주문에 대한 상품의 수동 및 자동 할당 모두 신속하게 처리합니다. 안정적인 고성능 식별 기술은 오더 피킹의 효율성을 높여줍니다.
요건:
어느 적재 칸에서 자재를 가져왔는지 감지하기 위해 모든 적재 칸에서 각 적재 칸으로의 접근을 모니터링해야 합니다.
솔루션:
CML 700i 시리즈의 측정용 라이트 커튼은 최대 2,960mm의 측정 필드 길이와 5mm 이상의 분해능으로 넓은 랙 영역을 모니터링합니다. 통합 인터페이스를 통해 장치를 다양한 필드버스에 쉽게 통합할 수 있습니다.
요건:
상품을 고객 주문에 할당하기 위해 상품 코드를 판독하고 상품 관리 시스템으로 전송해야 합니다.
솔루션:
IT 1472Xg 시리즈의 이동식 바코드 리더는 물류 산업에서 일반적으로 사용되는 모든 바코드를 판독합니다. 애플리케이션에 따라 케이블 연결 또는 무선 전송 기능이 포함된 버전을 사용할 수 있습니다.
요건:
코드 판독을 위해 상품을 양손으로 잡아야 하는 경우 고정식 코드 리더를 사용하여 상품 코드를 판독해야 합니다.
솔루션:
콤팩트한 카메라 기반 코드 리더 DCR 200i는 1D 및 2D 코드를 모두 판독합니다. 장치는 코드를 제시하기만 하면 감지하며 외부 활성화가 필요하지 않습니다. 필드버스 통합을 위해 PROFINET, EtherNet/IP 및 Ethernet TCP/IP와 같은 표준 인터페이스를 사용할 수 있습니다.