미래 지향적인 물류 산업 솔루션
업계 전문가로서 당사는 모든 특정 요구 사항을 수반한 물류 산업의 애플리케이션을 잘 알고 있습니다. 당사는 이에 맞춰 제품을 개발하여 효율적이고 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다.
아마존, 테스코, 잘란도와 같은 글로벌 유통업계 리더는 시장의 패러다임 변화를 이끌고 있습니다. "당일 배송"이나 "1시간 내 배송"과 같은 빠른 배송 서비스를 위해서는 체계적인 물류 시스템과 자동화된 유통 센터가 필요합니다. 이러한 시스템을 구축하기 위해 가장 기본이 되는 것은 스마트 센서입니다. 안정적인 센서 시스템을 통해 생산 효율성을 높일 수 있습니다.
로이체의 인더스트리 4.0 가능 센서는 효율적이고 투명한 공정을 가능하게 합니다. 개별 센서가 점점 더 강력해짐에 따라 시스템에 필요한 센서의 수가 감소하는 경우가 많습니다. 또한 센서는 스스로 자가 점검을 통해 다운 타임을 최소화합니다. 최신 클라우드 솔루션을 통해 전 세계에서 유지 보수 및 모니터링 작업에 프로세스 데이터를 사용할 수 있습니다.

고성능으로 비용 절감
당사의 제품 포트폴리오는 빠른 시운전, 직관적인 조작 및 뛰어난 성능이 특징입니다. 예를 들어 단일 또는 이중 적재 칸에서 적재 위치 제어를 위해 사용되는 카메라 기반 센서 IPS 200i/400i는 높은 기능성으로 인해 시스템의 총비용을 절감할 수 있습니다.

고객 맞춤형 솔루션 제공
업계 전문가로서 당사는 수십 년 동안 물류 산업에 특화된 센서를 개발해 왔습니다. 정확히 고객의 요구에 맞춰진 제품은 다양한 애플리케이션에 적용 가능합니다. 예를 들면 광학 데이터 광모뎀 DDLS 500이 있습니다. 광모뎀은 최대 100Mbit/s의 속도로 데이터를 전송하고 다양한 산업용 Ethernet 인터페이스를 통해 제어 장치에 쉽게 통합할 수 있으며 통합 레이저 포인터를 통해 손쉽게 정렬할 수 있습니다.

물류 산업의 토탈 솔루션 제공
물류 산업 업계 전문가로서 당사가 바라는 것은 모든 물류 산업 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사의 센서는 시스템이 안정적이고 안전하게 작동하도록 지원합니다. 또한 필요한 경우 매일 24시간 서비스로 고객을 지원합니다.
백서: AGV의 성공을 위한 전략 - 귀하에게 적합한 기술은 무엇인가요?
무인 차량 시스템(AGV)은 최근 몇 년간 물류 산업을 크게 변화시켰습니다. AGV에 가장 적합한 내비게이션 기술을 선택하는 것은 기업의 성공적인 물류 프로세스에 중요한 역할을 합니다. 어느 내비게이션 기술이 어느 어플리케이션 시나리오에 적합할까요? 다양한 기술의 이점은 무엇일까요? 이러한 질문에 대한 해답을 이 백서에서 확인할 수 있습니다.
이 백서에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
- AGV에 적합한 내비게이션 기술은 무엇일까요?
- 각 내비게이션 기술의 기반이 되는 원리는 무엇일까요?
- 각 내비게이션 기술에 적합한 어플리케이션은 무엇일까요?
- 개별 기술의 장단점은 무엇일까요?