Battery_2365381007_1400x400

배터리 산업: 미래 핵심 기술

배터리 산업은 세계 에너지 공급의 미래에서 중추적인 역할을 수행합니다. 배터리는 전기 자동차 및 휴대용 전자기기에서 고정식 에너지 저장 시스템에 이르기까지 수많은 기술의 핵심입니다. e-모빌리티 부상 및 전 세계적인 기후 중립 추구와 함께 고성능의 내구성 높고 지속 가능한 배터리에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 

이러한 맥락에서 배터리 생산 시설 및 그 공정의 자동화에는 높은 수준의 경제적 타당성과 효율성 및 안전이 요구됩니다. 로이체는 모듈 및 팩 생산뿐만 아니라 배터리 셀 생산을 위한 포괄적인 기술 및 제품 포트폴리오를 제공합니다.

p05225-033_PreView_(1)

입증된 노하우: 로이체 센서를 사용한 BMW의 배터리 생산

세계 최첨단 자동차 제조 공장 중 하나가 라이프치히 시 북쪽에 위치해 있습니다. 바로 BMW 그룹 라이프치히 공장입니다. 공장에서는 내연기관 모델과 전기 모델을 동시에 생산합니다. E-모빌리티에는 전기차나 하이브리드 차량에 필요한 구동 에너지를 공급하는 고전압 배터리가 필요합니다. 또한 BMW 그룹은 배터리도 현장에서 생산합니다. Schaeffler 그룹의 기계 제조 부문인 Schaeffler Special Machinery에서 구현한 로이체 센서 기술은 생산 라인의 효율적이고 안전한 공정에 중요한 기여를 하고 있습니다.


어플리케이션 보고서로 이동


배터리 제조의 센서 작업

감지
APIC_AT_SR5B_Detection_of_positions_wl

배터리 셀 유무 감지

측정용
APIC_AT_ODS 9L_Detection_of_distance_wl

롤 직경 측정

위치 제어
APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi (1)_(1)

AGV 중량물 운반 장비의 정밀 위치 제어

식별
APIC_AT_L3_DCR200i_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi

셀 추적성을 위한 코드 판독

보호(안전)
APIC_AT_MLC 500i_safety protection_wl

코팅 시스템 접근 보호 장치

탐색
APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_15cm_300dpi

AGV 보호 및 탐색


사용 영역

배터리 생산용 센서 솔루션

APIC_AT_Battery_cell_production_overview_wl

배터리 셀 생산

지속 가능한 e-모빌리티를 위해 귀중한 원재료가 고품질 배터리 셀로 탈바꿈합니다. 로이체의 배터리 셀 생산용 센서 솔루션은 직원과 장비의 안전을 지키는 동시에 매끄러운 공정을 보장합니다.


자세히 알아보기

APIC_AT_Powertrain_Battery_Layer2_wl02

모듈 및 팩 생산

고품질 배터리 셀은 광범위한 종류의 차량 모델을 위한 고성능 모듈 및 팩으로 결합됩니다. 로이체의 센서 솔루션은 부품 추적을 보장하고 조립 셀로 재료를 공급하기 위한 운송 및 물류 솔루션을 구현하며 작업 스테이션 안전을 보장합니다.


자세히 알아보기

AGV_Uebersicht

배터리 산업의 AGV 및 이동식 플랫폼용 센서 솔루션

로이체는 광범위한 어플리케이션용 솔루션으로 사용할 수 있는 포괄적인 AGV용 센서 포트폴리오를 제공합니다. 차량 보호부터 정확한 내비게이션을 위한 데이터 제공, 정확한 물품 수령 및 인계까지.

다양한 유형의 무인 운반 시스템(AGV)이 산업에 쓰이며 이들은 다양한 운송 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 여기에는 자동 지게차, 플랫폼 차량, 견인 트랙터 및 언더라이드 차량이 포함되며 이들은 요구 사항에 따라 유연하게 설정할 수 있습니다. 중량물 취급, 내비게이션, 위치 제어 및 안전 작업은 적절한 센서 기술을 사용하여 최대 효율을 갖도록 설계할 수 있습니다.


자세히 알아보기

자동차 제조를 위한 안전 솔루션

APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px_800x800

로봇/AGV 이송 스테이션에 대한 접근 보호

AGV(무인 운반 시스템) 및 로봇 셀의 이송 스테이션에서는 안전 개념을 설계할 때 스테이션 주기의 모든 이동 순서를 고려해야 합니다. AGV가 스테이션에 진입할 때, 이송 위치에 도달할 때, 스테이션을 떠날 때 안전 기능에 대한 포괄적인 관점도 필요하며 합니다. AGV 자체는 통합 안전 기능(예: 안전 레이저 스캐너 RSL 400 사용)으로 보호됩니다. 로봇 셀은 안전센서를 사용하여 작업자가 위험한 작업 영역에 접근하는 여부를 감지합니다. 그러나 AGV와 로봇 사이의 자동화된 재료 이송은 이러한 모든 안전 시스템이 서로 협력하여 전체 주기에 걸쳐 항상 안전을 보장해야 합니다. 당사는 이러한 협력성을 통해 로봇/AGV 이송 스테이션용 안전 솔루션의 기반을 만듭니다.


자세히 알아보기

APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl_400x400_(1)

접근 보호를 위한 양방향 AGV 게이트

고도로 자동화되고 상호 연결된 생산 시스템에는 개별 제조 셀 사이에 유연한 자재 흐름이 필요할 때가 많습니다. 그러한 경우 무인 운반 시스템(AGV)이 자재 이송을 담당합니다. AGV는 이동 경로와 셀 사이의 교차점에서 안정적으로 진입 및 이탈해야 합니다.

동시에 셀에 대한 접근을 보호해야 합니다. 안전 개념의 경우 생산 공정 진행에 따른 하중 변화의 크기 및 형상, 온보드 보호 장치에 의해 트리거되는 이동 경로와 위험 구역 사이의 전환 시 AGV의 정지와 같은 모든 공정 단계를 전체적으로 고려해야 합니다.

로이체의 안전 솔루션은 이러한 요구 사항을 정확히 충족합니다. 즉, 양방향 AGV 게이트로서 위험 구역에 대한 접근을 빈틈없이 완벽하게 보호합니다. AGV의 운송 경로에는 제약이 없으며 이동식 보호 장치나 고정식 분리형 보호 장치를 제어하는 데 추가 비용이 소요되지 않습니다.

자세히 알아보기


완벽히 자동화된 배터리 제조를 위한 센서

중국 선전의 CIBF 배터리 무역 박람회에 전시됨

스마트 팩토리를 위한 센서 기술 

통합 연결성
Integrated-connectivity_Batterie_Grafik_700x500px

ProfiNET, 이더넷/IP 및 EtherCAT과 같은 통합된 인터페이스를 장치 관리, 상태 모니터링 및 공정 최적화를 위한 이점을 제공합니다.

자세히 알아보기

OPC UA
1_IGRA_OPCUA_Automation_pyramid_hierarchy_network_EN

OPC UA 표준은 자동화 피라미드의 레벨을 연결합니다. 이를 통해 장비 및 장치 데이터를 효율적으로 분석할 수 있습니다. 

자세히 알아보기

듀얼 채널
Dual-Channel_700x500px

상태 모니터링 또는 예방 정비를 위해 2개의 별도 채널에서 사용할 수 있음: 하나의 채널에는 실시간 요구 사항이 있는 데이터를, 다른 채널에는 공정 모니터링 또는 매개변수화를 위한 데이터 사용. 

자세히 알아보기

IO-Link
io_link_batterie_700x500px

디지털 통신 프로토콜은 공정 투명성, 간편한 시운전 및 상태 모니터링을 위한 정밀한 진단 정보를 보장합니다.

자세히 알아보기

추가 주제

다운로드