차체 제조 공정

 

수백 개의 개별 부품이 하나의 차체에 조립됩니다.

차체 제조는 자동차 생산에서 가장 자동화된 분야입니다. 일반적인 작업 공정에는 용접, 플랜징 및 레이저 절단뿐만 아니라 리벳팅 및 나사 고정 및 접착이 포함됩니다. 로봇 셀, 협업 로봇, 스키드 또는 텔퍼 라인과 같은 컨베이어 시스템이 프로세스를 결정합니다.

미래의 공장은 훨씬 더 유연한 생산 개념이 특징입니다. 매우 다양한 모델, 자재의 적시 공급 및 최대 활용도를 감당할 수 있는 능력이 필요합니다. 창고 영역과 생산이 분리되고 있습니다. 조립은 유연한 셀 구조에서 수행됩니다. 그 사이에서 무인 운반 시스템(AGV)이 자재 운송을 담당합니다.

차체 제조 공정에서 당사 센서의 적용 범위는 다양합니다. 안전 레이저 스캐너는 AGV를 보호하고 운행 경로 탐색 데이터를 제공합니다. 유무 감지 및 위치 컨트롤을 위한 센서는 원활한 프로세스를 보장하고 당사의 안전 센서는 필수적인 기계 안전을 보장합니다.

csm_02_Rohbau_weiss_493ac6cc6d
[01] 안전 보호와 AGV 내비게이션
csm_3.29.1_sicherung_und_navigation_von_fahrerlosen_transportsystemen__fts__0aa2bc9e1d

요건:
AGV의 운송 경로를 안전 센서로 보호해야 합니다. 또한 보호필드는 이동 및 적재 상황에 유연하게 적용되어야 합니다. Natural navigation 원리를 사용하는 경우 장치가 내비게이션 소프트웨어에 대한 측정 데이터를 동시에 제공해야 합니다.

솔루션:
RSL 400 안전 레이저 스캐너는 하나의 제품에 고품질의 측정값 출력 기능과 안전 보호 기술을 결합한 장치입니다. 이 스캐너는 270°까지의 넓은 스캔 각도와 100개까지의 전환 가능한 필드 페어가 있습니다. 따라서 2개의 스캐너로 AGV를 최적으로 보호할 수 있습니다. 측정 데이터는 0.1°의 해상도로 매우 정밀하며 오차 범위를 최소화합니다.

[02] 무인 운송 시스템(AGV) 광학 가이드
csm_3.29.2_optische_spurfuehrung_von_fahrerlosen_transportsystemen__fts__5f1cf5cd9e

요건:
AGV이 공간 내에서 안전하고 효율적으로 이동해야 합니다. 그러나 광범위한 생산 및 창고 영역은 종종 문제를 야기합니다. 또한 많은 센서들이 크기 때문에 평면 차량에 부착하기에 적합하지 않습니다.

솔루션:
지면과 대비가 큰 트랙으로 AGV의 경로를 형성합니다. 광학 가이드 센서 OGS 600은 모서리 감지를 통해 트랙을 감지하고 차량의 구동장치에 제어 신호를 전송합니다. 지면과의 최소 간격은 10mm에 불과합니다.

[03] 부품 창고의 접근 보호
csm_3.29.6_zugangssicherung_des_teilelagers_f486cf1e0f

요건:
창고 영역에 대한 접근이 작업 영역 내에서의 이동을 제한하지 않으면서 광전자 안전 센서에 의해 보호되어야 합니다.

솔루션:
안전 레이저 스캐너 RSL 400은 접근 영역 위에 보호 필드가 수직으로 만나는 지점에 설치됩니다. 이렇게 하면 작업 영역에 영향을 주지 않습니다. 두 개의 독립적인 보호 기능을 통해 RSL 400은 동시에 두 접근 지점을 모니터링할 수 있습니다. 네트워크 통합은 PROFINET/PROFIsafe 인터페이스를 통해 쉽게 수행할 수 있습니다.

[04] 부품 창고의 재고 모니터링
csm_3.29.5_lagerbestandsueberwachung_im_teilelager_e26cebc1c6

요건:
작동 중에 항상 자재 공급이 보장되어야 합니다. 창고 내 부품이 소진되면, 주변 창고로 전환해 부품을 공급하고 부품 보충을 요청해야 합니다. 창고의 재고 수준을 지속적으로 모니터링해야 하며 센서는 기계적/공간적 조건으로 인해 먼 거리에서도 안정적으로 작동해야 합니다.

솔루션:
측정용 센서 ODS 10 또는 더 높은 분해능의 ODKL 96HT 10 시리즈의 스위칭 센서는 몇 미터 떨어진 거리에서도 안정적인 결과를 제공합니다. 광택이 있거나 반사되는 표면도 안정적으로 감지됩니다.

[05] 스키드의 코드 판독
csm_3.29.4_codelesung_am_skid_198095220f

요건:
스키드에 코딩된 정보를 생산 과정 추적을 위해 비접촉식으로 파악해야 합니다. 이때 AGV의 이동 경로에 방해가 되지 않도록 센서와 스키드/AGV 사이에 충분한 거리를 유지해야 합니다.

솔루션:
RFID코딩된 정보 판독에는 바코드 및 RFID 기술이 적합합니다. 바코드 기술은 판독한 데이터를 중앙 데이터베이스로 전달합니다. 분산형 자동화에는 데이터 기록 기능도 필요합니다. 여기에서는 RFID 기술이 사용됩니다. RFID 기록/판독 장치 RFM 32 또는 더 넓은 감지 범위의 경우 RFM 62가 사용됩니다.

[06] 부품 유무 감지
csm_3.29.9_anwesenheitskontrolle_von_bauteilen_a36571bd06

요건:
접합 및 가공 전에 부품의 유무, 형태, 구멍 및 홈 또는 기타 특징을 감지해야 합니다. 안전 거리를 유지하면서 감지해야 하는 경우가 많습니다.

솔루션:
단거리용 배경 억제 확산 센서 HT 3과 장거리용 HT 46C를 사용하면 안정적인 유무 감지가 가능합니다. 다양한 광점 형상을 가진 모델을 사용 분야에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 유동적인 마운팅 브라켓, 케이블 및 IO-Link 모델을 사용할 수 있습니다.

[07] 유형 확인을 위한 유무 감지
csm_3.29.11_anwesenheitskontrolle_zur_typpruefung_01049bc89d

요건:
각 작업 단계에서 유형 확인이 필요합니다. 유형 확인은 다양한 모델의 구성 부품을 감지하여 수행됩니다. 작업 공정 진행 중에 확인이 이루어져야 하므로 센서는 로봇 작업 영역 외부에 설치해야 합니다.

솔루션:
콤팩트한 측정 및 스위칭 TOF 센서 ODS 110/HT 110은 좁은 설치 공간에 적합합니다. 이 센서는 최대 5m의 감지 범위를 제공합니다. 더 넓은 범위에는 ODS 10/HT 10 장치가 사용됩니다.

[08] 잠금장치를 이용한 도어 모니터링
csm_3.29.8_ueberwachung_von_tueren__mit_zuhaltung_2a86054f59

요건:
위험한 동작이 있는 영역을 유지 보수 목적으로 출입하는 경우, 안전 도어를 통해 들어갈 수 있습니다. 도어를 열자 마자 동작이 멈추지 않으면 잠금장치가 있는 안전 스위치를 통해 도어를 보호해야 합니다. 작동 및 안전 상태를 알려야 합니다.

솔루션:
L 시리즈의 잠금장치가 있는 견고한 안전 스위치는 전기 신호를 통해 승인할 때까지 안전 도어를 잠급니다. 기본형 모델 외에도 통합 조작 버튼, 비상 정지 및 RFID 코딩 액추에이터가 있는 장치를 사용할 수 있습니다. A7 시리즈의 광학 및 청각 변환기는 통합 LED 상태 디스플레이를 보완합니다.

[09] 이송 스테이션 영역 보호
csm_3.29.7_bereichssicherung_der_uebergabestation_6b6efc5da1

요건:
전체 공정 동안 로봇의 위험 영역과 이송 스테이션의 작업 영역에 작업자가 접근하지 못하도록 보호해야 합니다. 이때 차량은 전자동으로 작업 영역에 출입할 수 있어야 합니다.

솔루션:
로봇/AGV 이송 스테이션용 안전 솔루션은 안전 레이저 스캐너로 이송 스테이션의 전체 영역을 보호합니다. 차량 통행 시 보호필드에서 무인 차량 시스템의 윤곽을 제거하여 보호 필드가 차량의 위치에 동적으로 맞춰집니다.

[10] 품질 및 완전성 컨트롤
csm_3.29.10_qualitaets-_und_vollstaendigkeitskontrolle_b0bfee1c1c

요건:
품질 및 완전성 컨트롤을 위해 형태 또는 특징을 파악하고 적용 분야에 따라 공차, 정확성, 치수 정확성 및 완전성을 확인해야 합니다. 좌표 및 파라미터는 디지털 입력/출력 또는 시리얼 인터페이스를 통해 전송되어야 합니다.

솔루션:
스마트 카메라 LSIS 462i는 BLOB 분석 및 코드 판독 외에 사용자 인터페이스에서 원형, 선 및 모서리와 같은 기하학적 형태와 거리를 측정하는 기능도 제공합니다. 통신을 위해 자유롭게 프로그래밍 가능한 8개의 입력/출력과 1개의 산업용 이더넷 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

[11] 차체 유무 감지 및 위치 컨트롤
csm_3.29.3_anwesenheits-_und_positionskontrolle_der_karosserie_da4c0b151f

요건:
AGV가 다음 작업 공간으로 이동할 수 있도록 AGV에 차체가 존재하는지와 올바르게 배치되었는지 여부를 확인해야 합니다. 이를 위해 차체를 정확하게 정의된 거리에서 감지해야 합니다.

솔루션:
HT 25C 시리즈의 비용 효율적인 배경 억제 확산 센서는 광택이 있는 자재에서도 높은 감지 신뢰성을 제공합니다. 보호 등급 1의 적색광, 적외선, 레이저가 사용되는 다양한 광점 크기의 모델을 요구사항에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

[12] 리프터 위치 설정 및 광학 데이터 전송
csm_3.29.12_positionieren_des_hebers__und_optische_datenuebertragung_f12ef283ea

요건:
고층 창고 기계 또는 리프터가 접근할 팔레트에 맞는 x 방향(이송 축) 및 y 방향(리프팅 축)에 위치해야 합니다. 시스템의 높은 가용성을 보장하기 위해 이송 명령 및 위치 데이터가 광학 방식으로 컨트롤러에 전송되어야 합니다.

솔루션:
레이저 거리 측정기 AMS 300i 또는 바코드 위치 확인 시스템 BPS 300i 가 정확한 포지셔닝을 위해 사용됩니다. 데이터 전송 광모뎀 DDLS 500iAMS 300i 장치 바로 옆에서 오프셋 없이 작동합니다. 선택 가능한 감지 범위, 인터페이스 및 프로토콜이 최적의 솔루션을 보장합니다.

[13] 리프터 내 스키드 유무 감지
csm_3.29.13_anwesenheitskontrolle_des_skid_im_heber_a5f3eb2a68

요건:
리프터 출구가 비어 있는지 확인하기 위해 리프터에 스키드 또는 차체가 있는지 점검해야 합니다.

솔루션:
여기에는 근접 센서가 적합합니다. 스키드 및 리프터 공차를 보정해야 하므로 큐빅 디자인의 IS/ISS 244 또는 스위칭 거리가 3배인 원주형 디자인의 IS 200 시리즈와 같이 스캔 거리가 큰 센서가 권장됩니다.

[14] 차체 창고의 적재 칸 사용 여부 감지
csm_3.29.14_fachbelegkontrolle_im_karosserielager_7f0215ec81

요건:
리프터가 빈 칸에 차체를 배치하기 전에 해당 칸이 비어 있는지 또는 사용 중인지 확인해야 합니다. 다양한 차체를 보관할 수 있도록 감지를 위해 스키드를 사용해야 합니다.

솔루션:
콤팩트한 확산 센서 HRT 25 LR는 최대 2.5m 감지 범위에 사용됩니다. 더 넓은 감지 범위에는 거리 측정 센서 ODS 10 또는 스위칭 확산 센서 HT 10 이 적합합니다.