IL SP 021/014 300

조명

제품 번호: 50148131

Icon Icon
종류 국부 조명
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
기능 통합 출력 제어
트리거된 작동
광원 LED, 적색
파장 길이 634 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
개방각, 최대 14 °
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 3.4 W, 24V DC에서
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 트리거 high 3.3 … 30.0V (high) / < 2.8V (low)
기능 트리거
연결 1 개수
기능 전원 공급
트리거
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 3 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 32 mm x 60 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 양극 산화처리된 알루미늄
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 110 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 40 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip