IL RL 070/130 WH 300

조명

제품 번호: 50151368

Icon Icon
종류 링 조명
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
기능 통합 출력 제어
트리거된 작동
광원 LED, 흰색
파장 길이 446 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
개방각, 최대 120 °
보호 회로 극점 보호
공급전압 점검 UB 18 ... 35 V, DC
소비전력, 최대 10 W, 24V DC에서
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 트리거 high 3.3 … 35.0V (high) / < 2.8V (low)
기능 트리거
연결 1 개수
기능 전원 공급
트리거
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 링(Ring)
두께 29 mm
외부 직경 130 mm
내부 직경 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 양극 산화처리된 알루미늄
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 회전식 스위치
조작부 기능 밝기
트리거
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
치수, 조명 영역 100 mm x 100 mm
HS 번호 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip