IL BA 012/130 RD 301 L D
조명
종류 | 전환 가능한 일정 광이 있는 LED 바 조명 |
적합한 적용 대상: | IVS 1000i & DCR 1000i |
특수 모델 | 렌즈형 보호 커버 |
기능 | 연속 작동 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 446 nm |
송신 신호 형태 | 연속적 |
LED 그룹 | 1 |
개방각, 최대 | 18 ° |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC |
소비전력, 최대 | 6 W, 24V DC에서 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 3 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 23.1 mm x 18 mm x 144 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 양극 산화처리된 알루미늄 |
플라스틱 하우징 | PC |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
순중량 | 105 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 40 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 40III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |