IL BA 012/065 RD 301 L D

조명

제품 번호: 50148122

Icon Icon
종류 전환 가능한 일정 광이 있는 LED 바 조명
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
특수 모델 렌즈형 보호 커버
기능 연속 작동
광원 LED, 적색
파장 길이 634 nm
송신 신호 형태 연속적
LED 그룹 1
개방각, 최대 18 °
공급전압 점검 UB 24 V, DC
소비전력, 최대 3.4 W, 24V DC에서
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 3 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 23.1 mm x 18 mm x 84 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 양극 산화처리된 알루미늄
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 70 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 40 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 40III
인증 c UL US
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip