IHRT 8/4-200-S12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50103361

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 8
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 경고 출력
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.04 ... 0.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.04 ... 0.2 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.05 ... 0.2 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.04 ... 0.2 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.04 ... 0.2 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.05 ... 0.2 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
파장 길이 660 nm
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 전환식 UB
기능 경고 출력
스위칭 주파수 200 Hz
응답 시간 2.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf