IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50108943

Icon Icon
시리즈 46B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 경고 출력
폭발 방지됨
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0 ... 2.5 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 1.8 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.01 ... 1.2 m
제한 감지 범위 0 ... 2.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
광점 형태 장방형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 전환식 UB
기능 경고 출력
스위칭 주파수 200 Hz
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 250 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Ex 장치 카테고리 3
Ex-Zone 2
22
보호 등급 IP 67II
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf