IGSU14E/1WT.3-M12V

초음파 포크 센서

제품 번호: 50142873

Icon Icon Icon Icon
시리즈 14
물리적 원리 초음파
어플리케이션 불투명 라벨 감지
투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 4 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 투명 및 불투명
특수 모델 ALC 기능(추적)
easyTeach 기능
경고 출력
스위칭 임계값 수동 미세 보정
티치(Teach) 입력부
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 60 mA, 일반 값
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥9V
low: ≤ 2V
입력 저항 15,000 Ω
스위칭 상태, 활성 High
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
부하 용량 0.01 µF
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/NPN 라이트 스위칭(갭으로 전환), PNP 다크 스위칭(라벨로 전환)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 active low(정상 작동 시 high, 이벤트 발생 시 low)
스위칭 주파수 2,000 Hz
응답 시간 0.2 ms
동작 전 딜레이 300 ms
티치인의 경우 최대 테이프 속도 50 m/min
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM3 = 0.5ms
프레임 타입 2.5
버전 V1.1
Device ID 2511
SIO 모드 서포트
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
커넥터 아웃렛 수직(벨트 트랙과 직각)
디자인 포크
개구부 너비 4 mm
개구부 깊이 80 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 22 mm x 46.9 mm x 96 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅, 갈바닉 니켈 코팅
순중량 270 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
파라미터 세팅 조작 버튼
조작부 기능 라벨 캐리어 및 라벨에서 동적 티치
작동 시 주변 온도 0 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 EN 60947-5-2:2007+A1:2012
미국 특허 US 6,314,054 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf