IGSU14E/1WT.3-M12
초음파 포크 센서
시리즈 | 14 |
물리적 원리 | 초음파 |
어플리케이션 | 불투명 라벨 감지 투명 라벨 감지 |
최소 라벨 너비 | 4 mm |
최소 라벨 갭 | 2 mm |
매체 | 투명 및 불투명 |
특수 모델 | ALC 기능(추적) easyTeach 기능 경고 출력 스위칭 임계값 수동 미세 보정 티치(Teach) 입력부 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 60 mA, 일반 값 |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
종류 | 티치(Teach) 입력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: ≥9V low: ≤ 2V |
입력 저항 | 15,000 Ω |
스위칭 상태, 활성 | High |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
부하 용량 | 0.01 µF |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/NPN 라이트 스위칭(갭으로 전환), PNP 다크 스위칭(라벨로 전환) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | active low(정상 작동 시 high, 이벤트 발생 시 low) |
스위칭 주파수 | 2,000 Hz |
응답 시간 | 0.2 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
티치인의 경우 최대 테이프 속도 | 50 m/min |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM3 |
프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
최소 사이클 타임 | COM3 = 0.5ms |
프레임 타입 | 2.5 |
버전 | V1.1 |
Device ID | 2511 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
커넥터 아웃렛 | 수평(벨트 트랙과 평행) |
디자인 | 포크 |
개구부 너비 | 4 mm |
개구부 깊이 | 80 mm |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22 mm x 46.9 mm x 96 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅, 갈바닉 니켈 코팅 |
순중량 | 270 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
파라미터 세팅 | 조작 버튼 |
조작부 기능 | 라벨 캐리어 및 라벨에서 동적 티치 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
미국 특허 | US 6,314,054 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |