IGSU 14C/6.3SD-S12

초음파 포크 센서

제품 번호: 50115736

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
IGSU 14D/6.3SD-S12
초음파 포크 센서
품목 번호: 50126787
  • 시리즈: 14
  • 어플리케이션: 이음매검사
  • 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
  • 물리적원리: 초음파
품목 번호: 50126787
시리즈 14
물리적 원리 초음파
어플리케이션 불투명 라벨 감지
이음매 검사
투명 라벨 감지
매체 투명
특수 모델 경고 출력
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 80 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 2V
입력 저항 15,000 Ω
스위칭 상태, 활성 High
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
부하 용량 0.5 µF
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 접착 부위의 스위칭 신호, 전환 가능
기능 접착 부위가 감지됨
기능 경고 출력
물체 감지
스위칭 주파수 2,000 Hz
응답 시간 0.25 ms
동작 전 딜레이 300 ms
트랙 속도 2,400 m/min
티치인의 경우 트랙 속도 50 m/min
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
커넥터 아웃렛 수평(벨트 트랙과 평행)
디자인 포크
개구부 너비 4 mm
개구부 깊이 68.5 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.7 mm x 48.2 mm x 101 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 270 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 마운팅 스레드
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 0 ... 60 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf