IFRK 93/4-100 L.2
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 93 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | V-옵틱 |
감지 범위 | 0.03 ... 0.1 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.03 ... 0.1 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적외선 |
광점 형태 | 원형 |
초점 | fix |
공급전압 점검 UB | 18 ... 35 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 0V 스위칭 |
기능 | 경고 출력 |
스위칭 주파수 | 150 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 170 g |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 65I |
인증 | c UL US |
유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |