HTU420B-500.3/GT-M8

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50150570

Icon Icon Icon Icon
시리즈 420B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 티치(Teach) 입력부
MTTF 430 년
감지 범위 0.015 ... 0.5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 290 kHz
초음파 빔 경로 기본형
빔 방향 앞쪽
개방각 7 °
설정 범위 15 ... 500 mm
분해능 1.0mm
반복 정밀도 0.5 mm
온도 오차 2 %
온도 오차 기준값 최종값
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
스위칭 히스테리시스 4 %
티치(Teach) 입력 1 개수
스위칭 전압 high: ≥12V
low: ≤ 2V
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 12 Hz
응답 시간 40 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 41 mm x 15 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ASA, PMMA
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 22 g
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf