HTU420B-250.3/6T-M8
초음파 포크 센서 센서
시리즈 | 420B |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
MTTF | 430 년 |
감지 범위 | 0.01 ... 0.25 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
초음파 주파수 | 370 kHz |
초음파 빔 경로 | 기본형 |
빔 방향 | 앞쪽 |
개방각 | 3 ° |
설정 범위 | 10 ... 250 mm |
분해능 | 1.0mm |
반복 정밀도 | 0.5 mm |
온도 오차 | 2 % |
온도 오차 기준값 | 최종값 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 유도 방지 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
스위칭 히스테리시스 | 4 % |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
스위칭 전압 | high: ≥12V low: ≤ 2V |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 20 Hz |
응답 시간 | 25 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.5 mm x 41 mm x 15 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ASA, PMMA |
초음파 트랜스듀서 재료 | 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함) |
순중량 | 22 g |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 75 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |