HTU218-1500/LT-M12

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50149540

Icon Icon Icon
시리즈 200
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
포함됨 2개 마운팅 너트 M18
특수 모델 티치(Teach) 입력부
MTTF 677 년
감지 범위 0.15 ... 1.5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 200 kHz
초음파 빔 경로 기본형
빔 방향 앞쪽
개방각 16 °
설정 범위 150 ... 1,500 mm
분해능 1.0mm
반복 정밀도 0.07 %
반복 정밀도 기준값 최종값
온도 오차 0.2 %/K
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
스위칭 히스테리시스 2 mm
티치(Teach) 입력 1 개수
스위칭 전압 high: ≥9V
low: ≤ 2V
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 150 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 5 Hz
응답 시간 100 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
프로파일 Common Profile
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
프레임 타입 2.2
버전 V1.1
Device ID 3069
SIO 모드 서포트
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 55 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
초음파 트랜스듀서 재료 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
순중량 30 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf