HTK 82-24V

반사판

제품 번호: 50000071

특수 모델 히터
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC
소비전력, 최대 2.8 W
기능 전원 공급
연결부 종류 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 2 선
디자인 원형
설치 치수 두께 21 mm
설치 치수 직경 93 mm
반사면 직경 78 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA8N
활성면 구조 트리플
순중량 364 g
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
HS 번호 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip