HTK 82-24V-8M
반사판
특수 모델 | 히터 |
공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC |
소비전력, 최대 | 2.8 W |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 8,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 2 선 |
디자인 | 원형 |
설치 치수 두께 | 21 mm |
설치 치수 직경 | 93 mm |
반사면 직경 | 78 mm |
반사판 재료 | 플라스틱 |
캐리어 물질 재료 | 플라스틱 |
반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA8N |
활성면 구조 | 트리플 |
순중량 | 415 g |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
HS 번호 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |